Mocowanie systemowe dla Maxi-PLS

Nr kat.: SV 9650150

Do montażu wsporników szyn zbiorczych.

Nr kat.:
SV 9650150
Wersja
do montażu w części tylnej pośrodku (185 mm)
Zastosowania
Do montażu wspornika szyn zbiorczych
Materiał
Stal nierdzewna
Liczba biegunów
3-bieg.
185 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Maxi-PLS 3200
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Opak.
2 szt.
Waga netto
3,662 kg
Masa brutto
3,861 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), odstęp między osiami szyn 185 mm, dla TS do montażu w części tylnej przy wejściu
Atesty
UL + C-UL (listed)