Wymiary: 60x60 mm, przekrój szyn: 2323 mm²
- Nr kat.:
- SV 9650291
- Opis produktu
- Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
- Materiał
- E-Cu
- Przekrój
- 2 323 mm²
- Długość
- 1 091 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 22,55 kg
- Masa brutto
- 22,55 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 22,55
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177569560
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 1091 mm, Maxi-PLS 3200
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions