Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych

Nr kat.: SV 9650325

Do przyłączania przewodów okrągłych.

Nr kat.:
SV 9650325
Opis produktu
Do przyłączania przewodów okrągłych.
Materiał
Zacisk przyłączeniowy: mosiądz, cynowany
Kołki przyłączeniowe: stal, ocynkowana
Wpust przesuwny: Stop miedzi
Zakres dostawy
Zacisk przyłączeniowy
Kołki przyłączeniowe
Wpust przesuwny
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych
Maxi-PLS 60
Przyłącze kabli okrągłych
95 ‐ 300 mm²
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,4 kg
Masa brutto
0,428 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Opis produktu
SV Zacisk przyłączeniowy, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 95-300 mm², (Maxi-PLS 3200)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne