Wpust przesuwny dla szyn zbiorczych Maxi-PLS

Nr kat.: SV 9650990

Do bocznego wsuwania do profilu szyn zbiorczych Maxi-PLS.

Nr kat.:
SV 9650990
Opis produktu
Do mocowania płaskich szyn miedzianych i komponentów przyłączeniowych do szyn zbiorczych Maxi-PLS. Do bocznego wsuwania do profili szyn zbiorczych i mocowania trzpieni gwintowanych.
Materiał
Wpust przesuwny: Stop miedzi
Długość
35 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Maxi-PLS 60
Wymiary
Gwint: M12
Opak.
15 szt.
Waga netto
0,78 kg
Masa brutto
0,884 kg
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177239739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Wpust przesuwny, M12, dł.: 35 mm, dla szyn zbiorczych Maxi-PLS, (Maxi-PLS 3200)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi