Moduł zabezpieczenia przed dotykiem

Nr kat.: SV 9666030

Do osłony wolnych powierzchni montażowych, osłona plombowana.

Nr kat.:
SV 9666030
Opis produktu
Do osłony wolnych powierzchni montażowych. Osłona plombowana.
Materiał
Osłona: Polistyren
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 600 mm
Wielkość montażowa
Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 4
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,81 kg
Masa brutto
0,84 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177675940
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis produktu
SV Moduł zabezpieczenia przed dotykiem (ISV), 1 BE (250 mm), 4 U (600 mm)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi