Moduł szyn nośnych urządzeń

Nr kat.: SV 9666170

Do wmontowania zacisków szeregowych, rozłączników itp. Z szynami nośnymi 35/15 mm. Osłona plombowana.

Nr kat.:
SV 9666170
Opis produktu
Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych przy przejściu z szafy do szafy. Regulowane w siatce wymiarowej 25 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
Materiał
Osłona: Polistyren
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 300 mm
Wielkość montażowa
Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2
Liczba szyn nośnych 35/15
2
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,13 kg
Masa brutto
1,149 kg
Numer taryfy celnej
85369001
EAN
4028177676138
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Opis produktu
SV Moduł szyn nośnych urządzeń (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm), 2 szyny nośne
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi