Do zamykania nieużywanych wycięć.
- Nr kat.:
- SV 9666665
- Opis produktu
- Do zasłonięcia nieużywanych wycięć (rozmiar 00).
- Materiał
- PVC
- Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 117 mm
- Pasuje do nr kat.
- 9666.380
- 9666.390
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,085 kg
- Masa brutto
- 0,086 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177676558
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Zaślepka (ISV), szer.: 117 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi