Profile montażowe ISV do VX

Nr kat.: SV 9666702

Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie VX/TS/SE.

Nr kat.:
SV 9666702
Opis produktu
Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary
Wysokość: 300 mm
Wielkość montażowa
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,7 kg
Masa brutto
0,703 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177676589
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Profil montażowy (ISV), 2 U (300 mm), do TS, SE
Dokumentacja
Instrukcja obsługi