Profil poprzeczny ISV do VX

Nr kat.: SV 9666723

Do podziału poziomego ramy nośnej w szafie VX/TS.

Nr kat.:
SV 9666723
Opis produktu
Do podziału poziomego ramy nośnej w szafie.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary
Szerokość: 750 mm
Wielkość montażowa
Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,81 kg
Masa brutto
1,01 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177676725
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Profil poprzeczny (ISV), 3 BE (750 mm), do TS, SE
Dokumentacja
Instrukcja obsługi