Zestaw montażowy ISV do AX

Nr kat.: SV 9666851

Do montażu modułów rozbudowy ISV w szafach AX/AE.

Nr kat.:
SV 9666851
Opis produktu
Do montażu modułów rozbudowujących ISV w szafach.
Materiał
Zestaw montażowy: blacha stalowa, ocynkowana
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana
Zabezpieczenie przed dotykiem: blacha stalowa, lakierowana
Zakres dostawy
Zestaw wsporników
Szyny nośne
Zabezpieczenie przed dotykiem
Wraz z zestawem montażowym
Wielkość montażowa
Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 7
Pasuje do nr kat.
1019.000
1213.000
1305.000
Pasujący do
Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 300 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
9 kg
Masa brutto
9,52 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177803749
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Zestaw montażowy (ISV), 3 BE (750 mm), 7 U (1050 mm), do AE (SxWxG: 1000x1200x300 mm)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi