Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9673.438
- Wersja
- Z otworem wentylacyjnym
- Opis produktu
- Do poziomego oddzielenia przestrzeni jednostek funkcyjnych z pionowymi szynami zbiorczymi. W kombinacji z modułami ściany bocznej dzieli przestrzeń do zabudowy zgodnie z formą separacji 3 lub 4.
- Materiał
- Blacha stalowa, 1,25 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wycięcie montażowe
- Szerokość:212 mm
Głębokość:201 mm - For compartment depth
- 800 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do zamontowania oddzielacza przestrzeni funkcyjnej wymagane są każdorazowo 2 wsporniki montażowe.
- Wymiary
- Szerokość: 306 mm
Głębokość: 788 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 400 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 7,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177570900
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Compartment divider, WT: 306x788 mm, for TS (W: 400 mm), with busbar gland