Mocowanie systemowe do Flat-PLS

Nr kat.: SV 9674192

Do montażu wsporników szyn zbiorczych.

Nr kat.:
SV 9674192
Wersja
do zastosowania jako pionowy zestaw łącznikowy
Zastosowania
Do montażu wspornika szyn zbiorczych
Materiał
Stal nierdzewna
Liczba biegunów
3-bieg.4-bieg.
120 mm
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Flat-PLS 60
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Głębokość: = 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
2,34 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177606463
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), odstęp między osiami szyn 120 mm, do TS (gł.: 800 mm)