Pokrywa Zestaw do szyn rozdzielczych (pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych Jean Müller)

Nr kat.: SV 9674380

Wersja przeznaczona do mocowania urządzeń firmy Jean Müller.

Nr kat.:
SV 9674380
Opis produktu
Do zakrycia systemu szyn rozdzielczych pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych, wykonana do montażu urządzeń Jean Müller. Pokrywy szyn zbiorczych, i przestrzeni przyłączy kablowych o wysokości 150 mm, odgradzają przestrzeń szyn zbiorczych od przestrzeni urządzeń bezpiecznie dla palców, w klasie ochrony IP 20.
Materiał
PCV, czarne
Zakres dostawy
Zestaw składający się z 12 pokryw szyn zbiorczych i przestrzeni przyłączeniowej kabli
Pasujący do
Wysokość: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,1 kg
Masa brutto
5,3 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Pokrywa, do szyny zbiorczej rozdzielczej, Pole listwowych rozłączników bezpiecznikowych, (Jean Müller Sasil)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi