Szyna montażowa Zestaw do osłony szyn rozdzielczych (pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych Jean Müller)

Nr kat.: SV 9674381

Niezbędny do montażu osłony rozdzielczej szyny zbiorczej.

Nr kat.:
SV 9674381
Opis produktu
Do montażu pokrywy szyny rozdzielczej.
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy
Zestaw składający się z 2 szyn montażowych
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Do 1 pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych konieczne jest 1 opakowanie szyn montażowych.
Pasujący do
Wysokość: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,522 kg
Masa brutto
2,722 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Szyna montażowa, do pokrycia szyny rozdzielczej, Pole listwowych rozłączników bezpiecznikowych, (Jean Müller Sasil)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi