Wsporniki szyn zbiorczych do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych

Nr kat.: SV 9674418

Wspornik szyny zbiorczej do systemu szyn rozdzielczych pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych.

Nr kat.:
SV 9674418
Opis produktu
Wspornik szyny zbiorczej do systemu szyn rozdzielczych pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych.
Materiał
Duroplastyczny poliester
Zakres dostawy
Łącznie z kątownikami mocującymi i śrubami
Pasuje do szyn zbiorczych
Szyny miedziane płaskie
Pasuje do szyn zbiorczych
Szerokość: 80
Wysokość: 10 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
4-bieg.
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,219 kg
Masa brutto
1,254 kg
Numer taryfy celnej
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Wspornik szyn zbiorczych, do szyny zbiorczej SxW: 80x10 mm, (pole listwowych rozłączników bezpiecznikowych)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions