Element zestykowy do kątowników przyłączeniowych

Nr kat.: SV 9676520

Do bezotworowego łączenia kątownika przyłączeniowego i zestawów łączeniowych z płaskich szyn miedzianych z systemami szyn zbiorczych Flat-PLS.

Nr kat.:
SV 9676520
Opis produktu
Do łączenia kątowników przyłączeniowych z systemami szyn zbiorczych.
Materiał
E-Cu
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
For Busbar width
100 mm
Szyny na fazę
2
Wskazówka
Będące w zestawie śruby służą do mocowania elementów stykowych do szyn zbiorczych
Śruby do mocowania kątowników przyłączeniowych nie są objęte zakresem dostawy
Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania + (liczba przewodów częściowych x 10)
Ilość śrub na kątownik: Przy 2 szynach na szynę: 2 szt. i przy 3 lub 4 szynach na szynę: 4 szt.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Flat-PLS
Wymiar mocowania
40 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,839 kg
Masa brutto
0,868 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,72
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177602731
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Element zestykowy E-Cu, SxW: 100x20 mm, do 2 szyn, (Flat-PLS)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne