Płytka przyłączeniowa do warstwowych szyn miedzianych

Nr kat.: SV 9676748

Do podłączania warstwowych szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 9676748
Opis produktu
Do podłączenia warstwowych szyn miedzianych do systemów szyn dystrybucyjnych z płaskich szyn miedzianych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
Materiał
Płytka przyłączeniowa: E-Cu
Element dociskowy: stal nierdzewna
Klamra szyny zbiorczej: stal nierdzewna
Zakres dostawy
Łącznie z zestawem montażowym (bez śrub)
Wskazówki dotyczace montażu
Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy.
Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
Szyny na fazę
2
Wymiar mocowania
50 mm
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
63 x 20 mm
Pasuje do warstwowych szyn miedzianych
Ilość: 2
z liczbą płytek: 10
o szerokości płytek: 63 mm
o grubości płytek: 1 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,47 kg
Masa brutto
0,478 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,19
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177625563
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Zacisk płytkowy, Pole zacisku SxW: 63x20 mm, (Flat-PLS)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne