Klamra szyny zbiorczej do komponentów przyłączeniowych

Nr kat.: SV 9676832

Stosuje się w zestawieniu z połączeniami śrubowymi do połączeń mechanicznych elementów przyłączeniowych, np. łączników kątownikowych.

Nr kat.:
SV 9676832
Opis produktu
Do mechanicznego łączenia komponentów przyłączeniowych, jak np. kątownik przyłączeniowy. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
Materiał
Stal nierdzewna
Wskazówki dotyczace montażu
Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy.
Wymiar mocowania
40 mm
Number of busbars
2
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,248 kg
Masa brutto
0,256 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177625907
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Klamra, z wkładką gwintowaną M10, (Flat-PLS)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne