Sworznie gwintowane do wpustów i gniazd przesuwnych

Nr kat.: SV 9676982

Do przymocowania komponentów przyłączeniowych, jak np. tulejki zaciskowe.

Nr kat.:
SV 9676982
Opis produktu
Do indywidualnych podłączeń.
Materiał
Stal
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych
Maxi-PLS 60
Wymiary
Gwint: M12
Długość gwintu: 50 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,4 kg
Masa brutto
0,478 kg
Numer taryfy celnej
73181535
EAN
4028177606920
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Opis produktu
SV Sworznie gwintowane, M12, dł.: 50 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi