Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej do listwowych rozłączników bezpiecznikowych / listwowych rozłączników bezpiecznikowych z napędem migowym

Nr kat.: SV 9677405

Do zagwarantowania ochrony przed dotykiem w obszarze przyłączenia kabli.

Nr kat.:
SV 9677405
Opis produktu
Pokrywa przestrzeni przyłączeniowych z możliwością kaskadowania, gwarantująca ochronę przed dotykiem w obszarze przyłączenia kabli przy zastosowaniu końcówek kabli z długimi tulejkami zaciskowymi.
Materiał
Poliwęglan
Palność zgodnie z UL 94-V0
Do rozmiaru
00
Pasuje do nr kat.
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Odprowadzenie przewodów
góra
Wskazówka
W przypadku listwowych rozłączników mocy NH z odprowadzeniem z góry konieczne jest zastosowanie pokrywy przestrzeni przyłączeniowej
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,1 kg
Masa brutto
0,19 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Opis produktu
SV Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 00, odgałęzienie kabla górne (185 mm)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi