Listwa zaślepiająca do listwowych rozłączników bezpiecznikowych / listwowych rozłączników bezpiecznikowych z napędem migowym

Nr kat.: SV 9677407

Do wytworzenia powierzchni stykowej do indywidualnego zastosowania przedniego zabezpieczenia przed dotykiem.

Nr kat.:
SV 9677407
Opis produktu
Do wytworzenia powierzchni stykowej do indywidualnego zastosowania przedniego zabezpieczenia przed dotykiem. Montaż odbywa się z boku obudowy listwy NH.
Materiał
twarde PCV
Kolor
RAL 7035
Do rozmiaru
00 - 3
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,2 kg
Numer taryfy celnej
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis produktu
SV Listwa zaślepiająca, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH/, listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH z napędem migowym, rozm. 00-3 (185 mm)