Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem do systemu szyn 185 mm

Nr kat.: SV 9677570

Do tylnego i przedniego zabezpieczenia przed dotykiem systemu szyny zbiorczej.

Nr kat.:
SV 9677570
Opis produktu
Do tylnego i przedniego zabezpieczenia przed dotykiem systemu szyny zbiorczej.
Materiał
Rynienka podstawy: polifenyloeter (PPE)
Profil zamykający: polifenyloeter (PPE)
Profil zakrywający: poliamid
Osłona środkowa: poliamid
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Profil zakrywający, rowkowany, szerokość 50 mm
Profile zakrywające, rowkowane, szerokość 100 mm
Rynienki podstawy
Profile wykończenia
Środkowa pokrywa dla wsporników szyn zbiorczych
Pasuje do szerokości
= 1 000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,54 kg
Masa brutto
4,99 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177705432
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Opis produktu
SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, dla systemu szyn zbiorczych SV 9677XXX, do TS (szer.: 1000 mm)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi