Adapter urządzeniowy mocowanie na śruby

Nr kat.: SV 9677705

Do wyłączników mocy producentów ABB, Eaton, Schneider Electric i Siemens Dla systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm.

Nr kat.:
SV 9677705
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
185 mm
Odprowadzenie przewodów
dół
Installation type
Mocowanie na śruby
Liczba biegunów
3-bieg.
Prąd znamionowy maksymalny
1 000 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Wskazówka
Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
Nadaje się do zastosowania z wyłącznikiem z przednim przyłączem śrubowym
Do mocowania na perforowanych szynach zbiorczych. Należy zwrócić uwagę, aby w pobliżu urządzenia nie był zainstalowany profil zakrywający.
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 652 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 10 mm
Pasuje do producenta (typu)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
13,8 kg
Masa brutto
14,35 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
7,814
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
Adapter urządzeniowy SV, 1000 A, 690 V, 3-bieg., 185 mm, mocowanie na śruby
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions