Blok przyłączeniowy

Nr kat.: SV 9677910

Do przyłączania przewodów lub warstwowych szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 9677910
Opis produktu
Do przyłączania przewodów lub warstwowych szyn miedzianych.
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
E-Cu, cynowane
Wysokość pola zacisku
20 mm
Szerokość pola zacisku
80 mm
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Prąd znamionowy maksymalny
1 600 A
Wymiary
Szerokość: 98 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,9 kg
Masa brutto
0,982 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,689
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177705302
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Blok przyłączeniowy, 1600 A, 690 V, 1-bieg., odgałęzienie kabla górne / dolne, Pole zacisku SxW: 80x20 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions