Do zamknięcia otworów do wprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- SV 9683040
- Opis produktu
- Do zamknięcia otworów do wprowadzania kabli.
- Materiał
- PCV, 3 mm
- Kolor
- podobny do RAL 7045
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 152 mm
Wysokość: 48 mm - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,453 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, szerokość x wysokość: 152x48 mm, do ściany bocznej przestrzeni funkcyjnej (VX)
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności UK
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi