Płyta mocująca do przestrzeni przyłącza kabli

Nr kat.: SV 9683210

Do montażu systemów przyłączeniowych kabli z szynami zbiorczymi Maxi-PLS.

Nr kat.:
SV 9683210
Opis produktu
Do montażu szyn zbiorczych Maxi-PLS wraz z uchwytami czołowymi w obszarze przyłączenia kabli.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 375 mm
Głębokość: 743 mm
Pasujący do
Głębokość: = 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
7,18 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177936126
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Płyta chwytu do szyn zbiorczych Maxi-PLS, szerokość x głębokość: 375x743 mm, do VX (gł.: 800 mm)
Atesty
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi