Szyna nośna wyłączników mocy

Nr kat.: SV 9683306

Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach funkcjonalnych.

Nr kat.:
SV 9683306
Opis produktu
Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach jednostek funkcyjnych.
Materiał
Blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
496 mm
Wymiary
Długość: 496 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
2,5 kg
Masa brutto
3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Szyna nośna wyłączników mocy ACB do VX (szerokość: 600 mm)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi