Ramy nośne do urządzeń montowanych szeregowo

Nr kat.: SV 9683.783

Zestaw z ramą nośną do mocowania urządzeń montowanych szeregowo (np. MCB).

Nr kat.:
SV 9683.783
Opis produktu
Zestaw z ramą nośną do mocowania urządzeń montowanych szeregowo (np. MCB). Szyny nośne mocuje się za pomocą dwóch kątowników montażowych przy modułach ścian bocznych. Osłona jest mocowana za pomocą śrub radełkowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych, płytą montażu częściowego i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typ 2, 3 lub 4.
Materiał
Rama nośna: blacha stalowa, ocynkowana, 1,5 mm
Osłona: blacha stalowa, lakierowana, 1,5 mm
Zakres dostawy
Szyny nośne
2 wsporniki montażowe
1 osłona z wycięciem
Wraz z zestawem montażowym
Do wysokości przestrzeni funkcyjnej
300 mm
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Ilość jednostek podziałki 17,5 mm
2 x 36
Opak.
1 szt.
Waga netto
4 kg
Masa brutto
4,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177937338
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Ramy nośne do urządzeń montowanych szeregowo, 2 x 36 jedn. podziału, SxW: 700x295 mm, do VX (szer.: 800 mm)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne