- Numer artykułu:
- SV 9686.529
- Opis produktu
- Do łączenia szyn zbiorczych od szafy do szafy.
- Materiał
- E-Cu
- Wymiary
- Długość: 180 mm
- Przekrój
- 30 mm x 5 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,51 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,23
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177935938
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis produktu
- SV Złączka szeregowa PE/PEN E-Cu, szerokość x wysokość: 30x5 mm, dł.: 180 mm