- Nr kat.:
- SV 9686588
- Opis produktu
- Ze zintegrowanymi otworami.
- Materiał
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Wymiary
- Długość: 700 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Przekrój
- 80 mm x 10 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 9,98 kg
- Masa brutto
- 10,06 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 4,99
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177934825
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu, szerokość x wysokość: 80x10 mm, dł.: 700 mm