Obudowy naścienne EL, 2-częściowe z ramą wychylną

Nr kat.: EL 1919500

Obudowa naścienna 2-częściowa z ramą wychylną. Stopień ochrony IP 55.

Nr kat.:
EL 1919500
Wersja
z ramą wychylną
Opis produktu
Obudowa naścienna z optymalną dostępnością dzięki odchylanej ramie.
Materiał
Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Rama wychylna: Blacha stalowa
Drzwi przednie: aluminiowy profil wyciągany, szkło akrylowe 3 mm
Powierzchnia
Obudowa i rama odchylana: gruntowane i pokrywane proszkowo
Drzwi przednie: anodowane
Kolor
Obudowa i rama odchylana: RAL 7035
Drzwi przednie: srebrny
Zakres dostawy
Obudowa
Drzwi przednie
Rama wychylna 482,6 mm (19"), zamontowana
Wraz z zestawem montażowym
Jednostki wysokości
6 U
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 380 mm
Głębokość: 369 mm
Głębokość montażowa
270 mm
Wymiary prześwitu
Szerokość prześwitu: 537 mm
Wysokość prześwitu: 317 mm
Materiały podstawowe
Aluminium
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
19,8 kg
Masa brutto
20,8 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177462892
ECLASS 8.0
27142408
Atesty
Lloyds Register of Shipping
Karty produktów
Technical Data sheet