Kompaktowa szafa sterownicza HD, jednodrzwiowa

Nr kat.: HD 1315.600

Obudowa dopasowana do wymogów przemysłu spożywczego. Dach obudowy jest pochylony do przodu pod kątem 30°. Łatwe odróżnianie uszczelki od artykułów spożywczych dzięki jej niebieskiemu zabarwieniu

Nr kat.:
HD 1315.600
Wersja
Obudowy Hygienic Design
Product modification
Jednodrzwiowa obudowa sterownicza Kompakt HD od czerwca 2020 otrzymuje nową płytę montażową obudowy sterowniczej Kompakt AX.
Materiał
Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Płyta montażowa: blacha stalowa
Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
Zakres dostawy
Obudowa zamknięta dookoła
Drzwi z wetkniętą uszczelką
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
Wymiary
Szerokość: 810 mm
Wysokość z przodu: 650 mm
Wysokość z tyłu: 821 mm
Głębokość: 300 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
750 mm x 575 mm
Kąt otwarcia drzwi
125°
Liczba zamknięć
2
Kod IK
IK08
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Opak.
1 szt.
Waga netto
39 kg
Masa brutto
39,5 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177815667
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
HD Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 810x650(H1)x821(H2)x300 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, z drzwiami na zawiasach i uszczelką silikonową
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne