Obudowy sterownicze z tworzywa sztucznego AX z szybą

Nr kat.: AX 1448000

Obudowy AX z tworzywa sztucznego z szybą optymalnie nadają się do zastosowań w wymagających obszarach. Liczne wypusty mocujące umożliwiają indywidualną zabudowę wnętrza w siatce wymiarowej 25 mm, np. z wykorzystaniem szyn i szyn systemowych chassis.

Drzwi wewnętrzne do obudów sterowniczych z tworzywa sztucznego AX

Uchwyt mocowania naściennego do obudowy AX z tworzywa sztucznego

Mocowanie masztowe do obudów naściennych AX, KX, AX tworzywo sztuczne, AX IT, CS

Kątownik uniwersalny do AX tworzywo sztuczne, obudów Ex tworzywo sztuczne

Uchwyt mini Komfort AX

Blokada drzwi do AX tworzywo sztuczne, obudów Ex tworzywo sztuczne

Lampa systemowa LED

Wyłącznik drzwiowy do lampy systemowej LED

Śruba do zabudowy wewnętrznej do obudowy AX z tworzywa sztucznego

Nr kat.:
AX 1448000
Wersja
z szybą
Materiał
Obudowa i drzwi: wzmacniane włóknami szklanymi, nienasycony poliester GFK
Drzwi: uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Okno wziernikowe: Poliwęglan
Palność zgodnie z UL 94-V0
Bez halogenu
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: bez obróbki wtórnej, tworzywo sztuczne, farbowane
Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor
podobny do RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami na zawiasy z szybą, zamknięta dookoła, 3 mm z wkładką dwupiórkową
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
Podwójne uszczelnienie przy górnej i dolnej krawędzi drzwi jako zintegrowana listwa ochrony przed deszczem
Wskazówka
W przypadku długotrwałego oddziaływania promieniowania UV (światło słoneczne) i deszczu zalecamy pokrycie powierzchni lakierem PUR, aby zapobiec wizualnemu pogorszeniu powierzchni. Cena i termin dostawy na zapytanie
Klasa ochrony NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 56
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Klasa ochrony
II (przy 1000 V AC)
Kod IK
IK09
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 200 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2,5 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
305 mm x 325 mm
Kąt otwarcia drzwi
130°
Liczba zamknięć
2
With viewing window
Tak
Materiały podstawowe
Tworzywo sztuczne
Normy
Spełnia F1 Outdoor-Rating wg UL 746C
Wskazówki dotyczace montażu
Do przymocowania komponentów w obudowie potrzebne są śruby do zabudowy wewnętrznej
Kątownik uniwersalny umożliwia przymocowanie komponentów w siatce wymiarowej 25 mm, np. na szynie systemowej chassis
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,5 kg
Masa brutto
8,97 kg
Numer taryfy celnej
94037000
EAN
4028177006614
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Obudowa sterownicza AX z tworzywa sztucznego, SxWxG: 400x400x200 mm, z szybą
Atesty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Klasa ochrony
Negative Certificate
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Additional instructions
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne