Szafa bazowa AX, blacha stalowa

Nr kat.: AX 1033000

Kompaktowa obudowa sterownicza AX z wytłoczeniami w dachu, podłodze i z boku, które tworzą znaną z szaf pełnogabarytowych VX25 siatkę wymiarową 25 mm. Dzięki temu unikalnemu, opatentowanemu systemowi kompaktowe obudowy sterownicze AX są przygotowane do wszelkich przypadków zabudowy i rozbudowy. Komponenty i akcesoria systemowe można szybko i bezpiecznie instalować na szynach bez konieczności wiercenia otworów.

Szyna do zabudowy wnętrza AX

Uchwyt mini Komfort AX

Kieszeń na schematy połączeń z tworzywa sztucznego

Uchwyt mocowania naściennego do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, AX IT, EL

Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli z membranami, do AX

Nr kat.:
AX 1033000
Korzyści
Więcej możliwości zabudowy wewnętrznej dzięki zintegrowanym wytłoczeniom w obudowie w siatce systemowej 25 mm w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej i szeroką gamą akcesoriów systemowych
Utrzymanie klasy ochrony (aprobaty UL) przez montaż szyny do zabudowy wewnętrznej bez wiercenia otworów
Dodatkowa płaszczyzna montażowa i zwiększona nośność dzięki szynie zabudowy podłogowej
Łatwe projektowanie i konfiguracja za pomocą konfiguratora Rittal RiPanel
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami
Płyta(y) kołnierzowa(e) w podłodze obudowy
Płyta montażowa
Listwa otworowa drzwiowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Klasa ochrony NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Kod IK
IK10
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 210 mm
Grubość materiału drzwi
1,5 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
250 mm x 275 mm
Ilość drzwi
1
Możliwość przełożenia strony zawiasów
Tak
Liczba zamknięć
1
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Płyta kołnierzowa
Wielkość: 1
Ilość: 1
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,44 kg
Masa brutto
6,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
43,37 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177813458
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
AX Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 300x300x210 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, jednodrzwiowa, jeden zamek dźwigienkowy
Atesty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Szczegóły techniczne