Kompaktowa obudowa sterownicza AX z wytłoczeniami w dachu, podłodze i z boku, które tworzą znaną z szaf pełnogabarytowych VX25 siatkę wymiarową 25 mm. Dzięki temu unikalnemu, opatentowanemu systemowi kompaktowe obudowy sterownicze AX są przygotowane do wszelkich przypadków zabudowy i rozbudowy. Komponenty i akcesoria systemowe można szybko i bezpiecznie instalować na szynach bez konieczności wiercenia otworów.
- Nr kat.:
- AX 1338000
- Korzyści
- Więcej możliwości zabudowy wewnętrznej dzięki zintegrowanym wytłoczeniom w obudowie w siatce systemowej 25 mm w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej i szeroką gamą akcesoriów systemowych
- Utrzymanie klasy ochrony (aprobaty UL) przez montaż szyny do zabudowy wewnętrznej bez wiercenia otworów
- Dodatkowa płaszczyzna montażowa i zwiększona nośność dzięki szynie zabudowy podłogowej
- Łatwe projektowanie i konfiguracja za pomocą konfiguratora Rittal RiPanel
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Płyta(y) kołnierzowa(e) w podłodze obudowy
Płyta montażowa
Listwa otworowa drzwiowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm - Klasa ochrony NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Kod IK
- IK10
- Wymiary
- Szerokość: 380 mm
Wysokość: 600 mm
Głębokość: 350 mm - Grubość materiału drzwi
- 1,5 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,5 mm
- Grubość materiału płyty montażowej
- 2,5 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 330 mm x 575 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Możliwość przełożenia strony zawiasów
- Tak
- Liczba zamknięć
- 2
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 5
Ilość: 1 - Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 18,16 kg
- Masa brutto
- 18,55 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 88,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177813182
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- AX Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 380x600x350 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, jednodrzwiowa, dwa zamki dźwigienkowe
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne