Szafa bazowa AX, stal nierdzewna

Nr kat.: AX 1017000

Obudowy z wytrzymałej stali nierdzewnej są wyposażone w zintegrowany system przetłoczeń, dzięki któremu można szybko i bezpiecznie rozbudować system bez konieczności wiercenia otworów.

Nr kat.:
AX 1017000
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami, kąt otwarcia 130°
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Klasa ochrony NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Kod IK
IK10
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 300 mm
Grubość materiału drzwi
2 mm
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2,5 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
745 mm x 1.175 mm
Ilość drzwi
1
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Material lock: Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.
1 szt.
Waga netto
56 kg
Masa brutto
61 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177815032
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
AX Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 800x1200x300 mm, stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, jednodrzwiowa, z 3-punktowym systemem zamknięcia
Atesty
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne