Obudowy z wytrzymałej stali nierdzewnej są wyposażone w zintegrowany system przetłoczeń, dzięki któremu można szybko i bezpiecznie rozbudować system bez konieczności wiercenia otworów.
- Nr kat.:
- AX 1019000
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana - Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami, kąt otwarcia 130°
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm - Klasa ochrony NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kod IK
- IK10
- Wymiary
- Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 300 mm - Grubość materiału drzwi
- 2 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,5 mm
- Grubość materiału płyty montażowej
- 2,5 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 945 mm x 1.175 mm
- Ilość drzwi
- 2
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Material lock: Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) - Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 71,4 kg
- Masa brutto
- 78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 242,98
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177815056
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- AX Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 1000x1200x300 mm, stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, dwudrzwiowa, z 3-punktowym systemem zamknięcia
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions