Do łączenia obudów AX/KX. Niezbędne do tego otwory muszą zostać wykonane samodzielnie.
- Nr kat.:
- SZ 1199100
- Opis produktu
- Do szeregowania obudów AX/KX. Niezbędne do tego otwory muszą zostać wykonane samodzielnie.
- Korzyści
- Specjalne śruby i nakrętki ograniczają ściskanie uszczelki i zapewniają w ten sposób trwałe uszczelnienie pomiędzy szafami
- Specjalne śruby i nakrętki do szybkiego, prostego montażu bez nacinania gwintów
- Samoprzylepna uszczelka z rozmieszczonych rzędowo elementów uszczelniających i narożnych do indywidualnego dopasowania do różnych rozmiarów obudów
- Zakres dostawy
- Specjalne śruby i nakrętki
Elementy uszczelniające, samoprzylepne - Wskazówka
- 1 opakowanie wystarcza na połączenie szeregowe o wymiarach do wys. x głęb. = 800 x 350 mm
- W przypadku KX E-Box nie jest możliwe łączenie szeregowe po stronie z zawiasami
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
KX
AE
KL
Wysokość: ≤ 800 mm
Głębokość: ≤ 350 mm - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4X
- Typ 12
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66 przy fachowym montażu
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,249 kg
- Masa brutto
- 0,281 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- SZ Łącznik szeregowy, do AX, KX, AE, KL, WxG: 800x350 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi