Szafa bazowa AX, stal nierdzewna

Nr kat.: AX 1305000

Obudowy z wytrzymałej stali nierdzewnej są wyposażone w zintegrowany system przetłoczeń, dzięki któremu można szybko i bezpiecznie rozbudować system bez konieczności wiercenia otworów.

Nr kat.:
AX 1305000
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami, kąt otwarcia 130°
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Klasa ochrony NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kod IK
IK10
Wymiary
Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 300 mm
Grubość materiału drzwi
2 mm
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2,5 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
945 mm x 1.175 mm
Ilość drzwi
2
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Material lock: Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Opak.
1 szt.
Waga netto
71,4 kg
Masa brutto
76 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177815100
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
AX Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 1000x1200x300 mm, stal nierdzewna 1.4404, z płytą montażową, dwudrzwiowa, z 3-punktowym systemem zamknięcia
Atesty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne