Obudowy AX z tworzywa sztucznego z szybą optymalnie nadają się do zastosowań w wymagających obszarach. Liczne wypusty mocujące umożliwiają indywidualną zabudowę wnętrza w siatce wymiarowej 25 mm, np. z wykorzystaniem szyn i szyn systemowych chassis.
- Nr kat.:
- AX 1454000
- Wersja
- z szybą
- Materiał
- Obudowa i drzwi: wzmacniane włóknami szklanymi, nienasycony poliester GFK
Drzwi: uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Okno wziernikowe: Poliwęglan
Palność zgodnie z UL 94-V0
Bez halogenu - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: bez obróbki wtórnej, tworzywo sztuczne, farbowane
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- podobny do RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami na zawiasy z szybą, zamknięta dookoła, 3 mm z wkładką dwupiórkową
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
Podwójne uszczelnienie przy górnej i dolnej krawędzi drzwi jako zintegrowana listwa ochrony przed deszczem - Wskazówka
- W przypadku długotrwałego oddziaływania promieniowania UV (światło słoneczne) i deszczu zalecamy pokrycie powierzchni lakierem PUR, aby zapobiec wizualnemu pogorszeniu powierzchni. Cena i termin dostawy na zapytanie
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 56
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Klasa ochrony
- II (przy 1000 V AC)
- Kod IK
- IK09
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 500 mm
Głębokość: 300 mm - Grubość materiału płyty montażowej
- 3 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 405 mm x 425 mm
- Kąt otwarcia drzwi
- 130°
- Liczba zamknięć
- 2
- With viewing window
- Tak
- Materiały podstawowe
- Tworzywo sztuczne
- Normy
- Spełnia F1 Outdoor-Rating wg UL 746C
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do przymocowania komponentów w obudowie potrzebne są śruby do zabudowy wewnętrznej
- Kątownik uniwersalny umożliwia przymocowanie komponentów w siatce wymiarowej 25 mm, np. na szynie systemowej chassis
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 13,9 kg
- Masa brutto
- 15,08 kg
- Numer taryfy celnej
- 94037000
- EAN
- 4028177006768
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- Obudowa sterownicza AX z tworzywa sztucznego, SxWxG: 500x500x300 mm, z szybą
- Dokumentacja
- Additional instructions
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions