Płyta montażowa do skrzynek zaciskowych KX, obudów typu Bus KX, skrzynek zaciskowych HD, obudów Ex

Nr kat.: KX 1560.800

Do zabudowania również poza obudową. Śruby mocujące w akcesoriach obudowy.

Nr kat.:
KX 1560.800
Opis produktu
Do zabudowania również poza obudową. Śruby mocujące w akcesoriach obudowy.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Pasujący do
Typ obudowy: Skrzynka zaciskowa KX
Obudowy typu Bus KX
Skrzynka zaciskowa HD
Szerokość: = 150 mm
Wysokość: = 150 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,215 kg
Masa brutto
0,23 kg
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177925151
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis produktu
KX Płyta montażowa, do skrzynek zaciskowych KX i obudów typu Bus KX, SxW: 125x135 mm
Karty produktów
Szczegóły techniczne