Płyta montażowa do KL

Nr kat.: KL 1570700

Płyty montażowe do zabudowania również poza obudową.

Nr kat.:
KL 1570700
Opis produktu
Do zabudowania również poza obudową. Śruby mocujące w akcesoriach obudowy.
Materiał
Blacha stalowa, 2,0 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Pasuje do typu obudowy
KL
Pasujący do
Typ obudowy: KL
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 300 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,419 kg
Masa brutto
2,619 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177010314
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis produktu
KL Płyty montażowe do KL i KL-HD, SxG: 600x300 mm
Karty produktów
Szczegóły techniczne