Do zabudowania również poza obudową. Śruby mocujące w akcesoriach obudowy.
- Nr kat.:
- KX 1571800
- Opis produktu
- Do zabudowania również poza obudową. Śruby mocujące w akcesoriach obudowy.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Pasuje do typu obudowy
- Skrzynka zaciskowa KX
- Obudowy typu Bus KX
- Skrzynka zaciskowa HD
- Pasujący do
- Typ obudowy: Skrzynka zaciskowa KX
Obudowy typu Bus KX
Skrzynka zaciskowa HD
Szerokość: = 400 mm
Wysokość: = 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,092 kg
- Masa brutto
- 2,292 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879090
- EAN
- 4028177925168
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- KX Płyta montażowa, do skrzynek zaciskowych KX i obudów typu Bus KX, SxW: 375x385 mm