Do mocowania obudów KL, EB, BG i obudowy naściennej EL.
- Nr kat.:
- KL 1590000
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Łącznie z materiałem mocującym do montażu w obudowie
- Odstęp od ściany
- 8 mm
- Wskazówka
- Ze wględów higienicznych obudowy ze stali nierdzewnej nie mają otworów do mocowania do ściany.
- Pasujący do
- Typ obudowy: KL
EB
BG
EL - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,132 kg
- Masa brutto
- 0,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 83025000
- EAN
- 4028177011090
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- KL Uchwyt mocowania naściennego, blacha stalowa, ocynkowana, odstęp od ściany: 8 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi