Do mocowania obudów KL, EB, BG i obudowy naściennej EL.
- Nr kat.:
- KL 1594000
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Łącznie z materiałem mocującym do montażu w obudowie
- Odstęp od ściany
- 8 mm
- Wskazówka
- Ze wględów higienicznych obudowy ze stali nierdzewnej nie mają otworów do mocowania do ściany.
- Pasujący do
- Typ obudowy: KL
EB
BG
EL - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,12 kg
- Masa brutto
- 0,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177011175
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- KL Uchwyt mocowania naściennego, stal nierdzewna, 1.4301, Odległość od ściany 8 mm
- Dokumentacja
- Info sheet