Do mocowania do ściany obudów ze stali nierdzewnej AX i KX.
- Nr kat.:
- AX 1594010
- Opis produktu
- Do mocowania obudów ze stali nierdzewnej AX i KX.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Odstęp od ściany
- 10 mm
- Wskazówka
- Ze wględów higienicznych obudowy ze stali nierdzewnej nie mają otworów do mocowania do ściany.
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX stal nierdzewna
KX stal nierdzewna - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,12 kg
- Masa brutto
- 0,152 kg
- Numer taryfy celnej
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Łącznik mocowania do ściany, do AX i KX, stal nierdzewna, odstęp od ściany: 10 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Load brochure