Składa się z nakrętki rozprężnej wsuwanej od przodu do czworokątnego otworu mocowania oraz śruby mocującej.
- Nr kat.:
- DK 2094400
- Wersja
- Wielkość otworu mocowania 9,5 x 9,5 mm
- Opis produktu
- Połączenie śrubowe składa się z: nakrętki rozprężnej, wsuniętej od przodu do czworokątnego otworu mocowania a następnie zabezpieczonego śrubą mocującą. Przy dokręceniu śruby rozpręża się klatka i ustala w ten sposób elementy przeznaczone do mocowania. Zakres zacisku mocowania od 1,2 – 4,5 mm. Śruby z wewnętrznym sześciokątem, wielkość bit T 30.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Śruby z płaskim łbem
Nakrętki rozprężne
Podkładki z tworzywa sztucznego - Wymiary
- Gwint: M6
Długość gwintu: 16 mm - Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177488847
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis produktu
- Śrubowanie wtykowe DK, 19", M6, dł.: 16 mm,