Taśma na rzepy

Nr kat.: IN 2203400

Do prowadzenia kabli w sposób uporządkowany, chroni koszulki kabli, możliwość łatwego ponownego otwierania i stosowania, cięcie na długość wg potrzeb.

Nr kat.:
IN 2203400
Opis produktu
Służy do uporządkowanego prowadzenia okablowania. Rolka do cięcia według indywidualnych potrzeb.
Korzyści
Chroni płaszcz kabla
Łatwe ponowne otwarcie
Możliwość ponownego wykorzystania
Wymiary
Szerokość: 16 mm
Długość: 5.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,044 kg
Masa brutto
0,056 kg
Numer taryfy celnej
58061000
EAN
4028177490161
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Opis produktu
Prowadzenie kabli - taśma na rzepy, długość 5000 mm, szerokość: 16mm (opak. 1 rolka)