Do pionowej zabudowy na sworzniach gwintowanych drzwi, do mocowania poprzeczek montażowych, szyn systemowych chassis 14 x 39 mm, blokady drzwi.
- Nr kat.:
- AX 2311120
- Opis produktu
- Do pionowej zabudowy na sworzniach gwintowanych drzwi, do mocowania poprzeczek montażowych, szyn systemowych chassis 14 x 39 mm, blokady drzwi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Pasuje do typu obudowy
- AX stal nierdzewna
- Pasuje do wysokości
- = 1 200 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,88 kg
- Masa brutto
- 1,157 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177940567
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- AX Listwa otworowa drzwiowa, do AX stal nierdzewna, do wys.: 1200 mm