LED kompakt kolumny sygnalizacyjnej

Nr kat.: SG 2372100

Wyjątkowo wysoka żywotność lamp LED, niskie koszty montażu i magazynowania.

Nr kat.:
SG 2372100
Wersja
3-stopniowa, czerwona, żółta, zielona
Opis produktu
Kąt rozproszenia: 3 x 120° Światło ciągłe. Funkcja pulsowania sterowana poprzez PLC
Korzyści
Rozwiązanie całościowe gotowe do instalacji
Niewielka wysokość montażu
Wysoka żywotność LED
Minimalny montaż oraz koszty składowania
Wprowadzanie kabli
Min. średnica kabla: 3 mm
Max. średnica kabla: 6,5 mm
Średnica
72 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zaciski przykręcane
Elementy oświetleniowe
LED
Znamionowe napięcie izolacji
< 60 V DC
Wymiary
Wysokość: 177 mm
Zakres temperatury pracy
-20 °C...70 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 65
Napięcie znamionowe robocze
24 V
24 V (DC)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,339 kg
Masa brutto
0,34 kg
Numer taryfy celnej
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Opis produktu
SG Kolumna sygnalizacyjna, LED-Kompakt 24 V AC/DC, 3-stopniowa, zielona/żółta/zielona
Atesty
UR
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Info sheet